您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Metric
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
CAGES & ROLLER
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/cages_roller/metric_asmtab.prj},{NB=NSK_FWF-303517A},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=FWF-303517A},{SD=30.00},{FW=30.00},{EW=35.00},{BC=17.0},{PKVAL1=23},{PKVAL2=23},{BLW=2},{CR=18700},{COR=31500},{CRK=1910},{CORK=3200},{OIL=14000},{MASS=18.0},{SC=1},{PPATH=metric_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
EW
Outside Diameter
[mm]
BC
Width
[mm]
CR
Basic Load Ratings
[N]
COR
Basic Load Ratings
[N]
CRK
Basic Load Ratings
[kg]
CORK
Basic Load Ratings
[kg]
OIL
Limiting Speeds
[min-1]
MASS
Mass
[g]
FBNP-477
FBNP-477
4.00
7.00
7.0
1710
1220
175
124
120000
0.5
FBNP-588
FBNP-588
5.00
8.00
8.0
2330
1860
237
189
95000
1.0
FBNP-698
FBNP-698
6.00
9.00
8.0
2200
1780
224
182
75000
1.2
FBNP-6910
FBNP-6910
6.00
9.00
10.0
3350
3050
340
310
75000
1.5
FBNP-61013
FBNP-61013
6.00
10.00
13.0
4300
3600
435
365
80000
2.8
FBNP-7108
FBNP-7108
7.00
10.00
8.0
2840
2560
290
261
67000
1.3
FBNP-71010
FBNP-71010
7.00
10.00
10.0
3650
3550
375
360
67000
1.6
FBNP-8118
FBNP-8118
8.00
11.00
8.0
3050
2900
310
296
56000
1.4
FBNP-81110
FBNP-81110
8.00
11.00
10.0
3950
4000
400
410
56000
1.8
FBNP-81113
FBNP-81113
8.00
11.00
13.0
4750
5150
485
525
56000
2.6
FBNP-91210
FBNP-91210
9.00
12.00
10.0
3750
3850
380
395
50000
2.0
FBNP-91213
FBNP-91213
9.00
12.00
13.0
5100
5750
520
585
50000
2.6
FBN-10138
FBN-10138
10.00
13.00
8.0
3450
3600
355
365
45000
2.0
FBN-101310
FBN-101310
10.00
13.00
10.0
3950
4300
405
435
45000
2.2
FBN-101311
FBN-101311
10.00
13.00
11.0
4450
5000
455
505
45000
2.4
FBN-101313
FBN-101313
10.00
13.00
13.0
5400
6350
550
650
45000
2.9
FBN-10148
FBN-10148
10.00
14.00
8.0
3750
3300
385
340
45000
2.5
FWF-101410
FWF-101410
10.00
14.00
10.0
5350
5300
545
540
45000
3.1
FWF-101413
FWF-101413
10.00
14.00
13.0
6500
6750
660
690
45000
4.0
FWF-101612
FWF-101612
10.00
16.00
12.0
7700
6650
785
680
48000
6.0
FBN-111410
FBN-111410
11.00
14.00
10.0
3950
4350
400
440
40000
2.6
FBN-12159
FBN-12159
12.00
15.00
9.0
4350
5100
445
520
36000
2.4
FBN-121510
FBN-121510
12.00
15.00
10.0
4350
5100
445
520
36000
2.6
FBN-121512
FBN-121512
12.00
15.00
12.0
5400
6750
555
690
36000
3.1
FBN-121513
FBN-121513
12.00
15.00
13.0
5950
7600
605
775
36000
3.4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031