피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
미니어쳐 시리즈
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
고정도 앵귤러 볼베어링(표준 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_st_series/miniature_ball_bearings_asmtab.prj},{NB=NSK_726A},{IDNR=},{ORDER=726A},{SD=6},{D=19},{B=6},{R=0.3},{R1=0.15},{CR=2.24},{COR=0.940},{AAL=0.395},{ELC=6.61},{MASS=7.8},{LG=60000},{LO=80000},{PPATH=miniature_ball_bearings_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
725C
725C
5
16
5
0.3
0.15
1.70
0.660
0.545
3.91
4.5
110000
167000
725A
725A
5
16
5
0.3
0.15
1.61
0.620
0.665
5.53
4.5
72000
96000
706C
706C
6
17
6
0.3
0.15
2.15
0.845
0.765
4.54
5.5
100000
153000
706A
706A
6
17
6
0.3
0.15
2.03
0.795
0.725
6.32
5.5
66000
87000
726C
726C
6
19
6
0.3
0.15
2.39
1.000
0.835
4.67
7.8
92000
140000
726A
726A
6
19
6
0.3
0.15
2.24
0.940
0.395
6.61
7.8
60000
80000
707C
707C
7
19
6
0.3
0.15
2.39
1.000
0.835
4.67
7.4
89000
135000
707A
707A
7
19
6
0.3
0.15
2.24
0.940
0.375
6.61
7.4
58000
77000
708C
708C
8
22
7
0.3
0.15
3.55
1.540
1.300
5.51
12.0
77000
117000
708A
708A
8
22
7
0.3
0.15
3.35
1.450
1.020
7.84
12.0
50000
67000
728C
728C
8
24
8
0.3
0.15
3.60
1.580
1.330
6.14
16.0
72000
110000
728A
728A
8
24
8
0.3
0.15
3.35
1.480
0.610
8.62
16.0
47000
63000
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031