{nsk_rb/roller_bearings/cilindrical_rb/single_row_crb/nj_asmtab.prj},{NB=NSK_NJ1013},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=NJ1013},{ORDERX=NJ1013},{CAGE=Standard},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{R1=1.0},{FW=74.5},{CR1=41000},{COR1=51000},{LT=6700},{LM=-},{LG=6300},{LO=8000},{DA1=71.5},{DBB1=70.00000},{DBB2=73},{DA2=93.5},{RA=1.0},{RB=1.0},{MASS=0.504},{PPATH=nj_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。