{nsk_rb/roller_bearings/cilindrical_rb/single_row_crb/nj_asmtab.prj},{NB=NSK_NJ204ET},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=NJ204ET},{ORDERX=NJ204ET},{CAGE=Standard},{SD=20},{D=47},{B=14},{R=1.0},{R1=0.6},{FW=26.5},{CR1=25700},{COR1=22600},{LT=16000},{LM=-},{LG=13000},{LO=16000},{DA1=25.0},{DBB1=24.00000},{DBB2=25},{DA2=42.0},{RA=1.0},{RB=0.6},{MASS=0.112},{PPATH=nj_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。