{nsk_rb/roller_bearings/cilindrical_rb/single_row_crb/nj_asmtab.prj},{NB=NSK_NJ2304M},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=NJ2304M},{ORDERX=NJ2304M},{CAGE=Standard},{SD=20},{D=52},{B=21},{R=1.1},{R1=0.6},{FW=28.5},{CR1=30500},{COR1=27200},{LT=14000},{LM=-},{LG=11000},{LO=14000},{DA1=26.5},{DBB1=24.00000},{DBB2=27},{DA2=45.5},{RA=1.0},{RB=0.6},{MASS=0.248},{PPATH=nj_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。