{nsk_rb/roller_bearings/cilindrical_rb/single_row_crb/nu_asmtab.prj},{NB=NSK_NU304ET7},{IDNR=3},{STAN=Standard},{ORDER=NU304ET7},{ORDERX=NU304ET7},{X=20},{DD=52},{CAGE=Option},{SD=20},{D=52},{B=15},{R=1.1},{R1=0.6},{FW=27.5},{CR1=31500},{COR1=26900},{LT=13000},{LM=-},{LG=12000},{LO=15000},{DA1=0.0},{DBB1=24.0},{DBB2=26},{DA2=45.5},{RA=1.0},{RB=0.6},{MASS=0.148},{DD1=33},{DB1=0.0},{DB2=0},{R3D=1.1},{SC=1},{SDE1=42.30},{R13D=0.6},{EW=0.0},{CR2=3200},{COR2=2740},{DC=30},{PPATH=nu_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。