{nsk_rb/roller_bearings/cilindrical_rb/single_row_crb/nup_asmtab.prj},{NB=NSK_NUP1008},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=NUP1008},{ORDERX=NUP1008},{CAGE=Standard},{SD=40},{D=68},{B=15},{R=1.0},{R1=0.6},{FW=47.0},{CR1=27300},{COR1=29000},{LT=10000},{LM=-},{LG=10000},{LO=12000},{DA1=45.0},{DA2=63.0},{RA=1.0},{RB=0.6},{MASS=0.223},{PPATH=nup_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。