{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_aliging_seet_washer_asmtab.prj},{NB=NSK_53204U},{N=10},{VERS=1},{IDNR=},{STAN=},{NO=235},{ORDER=53204U},{SD=20},{D=40},{T=14},{T3=14.7},{T4=17},{SR=0.6},{CAN=22500},{COAN=37500},{CA=2290},{COA=3850},{GRE=4300},{OIL=6300},{SD1=40},{D1=22},{D2=30},{D3=42},{SB=5.0},{A=18.0},{R=36},{SDA=32},{DA=28},{SRA=0.6},{MASS=0.096},{PPATH=with_aliging_seet_washer_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。