{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51100},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=1},{ORDER=51100},{SD=10},{D=24},{T=9},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.3},{CAN=10100},{COAN=14000},{CA=1030},{COA=1420},{GRE=6700},{OIL=10000},{SD1=24},{D1=11},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=18},{DA=16},{SRA=0.3},{MASS=0.019},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=10}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。