{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51101},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=3},{ORDER=51101},{SD=12},{D=26},{T=9},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.3},{CAN=10400},{COAN=15400},{CA=1060},{COA=1570},{GRE=6700},{OIL=10000},{SD1=26},{D1=13},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=20},{DA=18},{SRA=0.3},{MASS=0.021},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=11}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。