{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51102},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=5},{ORDER=51102},{SD=15},{D=28},{T=9},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.3},{CAN=10600},{COAN=16800},{CA=1080},{COA=1710},{GRE=6300},{OIL=9500},{SD1=28},{D1=16},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=23},{DA=20},{SRA=0.3},{MASS=0.023},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。