{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51103},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=7},{ORDER=51103},{SD=17},{D=30},{T=9},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.3},{CAN=11400},{COAN=19500},{CA=1170},{COA=1990},{GRE=6000},{OIL=9000},{SD1=30},{D1=18},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=25},{DA=22},{SRA=0.3},{MASS=0.025},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=14}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。