{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51104},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=9},{ORDER=51104},{SD=20},{D=35},{T=10},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.3},{CAN=15100},{COAN=26600},{CA=1540},{COA=2710},{GRE=5300},{OIL=8000},{SD1=35},{D1=21},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=29},{DA=26},{SRA=0.3},{MASS=0.037},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=14}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。