{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51106},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=15},{ORDER=51106},{SD=30},{D=47},{T=11},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.6},{CAN=20600},{COAN=42000},{CA=2100},{COA=4300},{GRE=4300},{OIL=6700},{SD1=47},{D1=32},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=40},{DA=37},{SRA=0.6},{MASS=0.064},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=18}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。