{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51107},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=19},{ORDER=51107},{SD=35},{D=52},{T=12},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.6},{CAN=22100},{COAN=49500},{CA=2250},{COA=5050},{GRE=4000},{OIL=6000},{SD1=52},{D1=37},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=45},{DA=42},{SRA=0.6},{MASS=0.081},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=18}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。