{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51108},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=23},{ORDER=51108},{SD=40},{D=60},{T=13},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.6},{CAN=27100},{COAN=63000},{CA=2770},{COA=6400},{GRE=3600},{OIL=5300},{SD1=60},{D1=42},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=52},{DA=48},{SRA=0.6},{MASS=0.120},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=18}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。