{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51109},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=27},{ORDER=51109},{SD=45},{D=65},{T=14},{T3=0.0},{T4=0},{SR=0.6},{CAN=28100},{COAN=69000},{CA=2860},{COA=7050},{GRE=3400},{OIL=5000},{SD1=65},{D1=47},{D2=0},{D3=0},{SB=0.0},{A=0.0},{R=0},{SDA=57},{DA=53},{SRA=0.6},{MASS=0.143},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=18}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。