{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51201},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=4},{ORDER=51201},{SD=12},{D=28},{T=11},{T3=11.4},{T4=13},{SR=0.6},{CAN=13300},{COAN=19000},{CA=1350},{COA=1940},{GRE=5600},{OIL=8500},{SD1=28},{D1=14},{D2=20},{D3=30},{SB=3.5},{A=11.5},{R=25},{SDA=22},{DA=18},{SRA=0.6},{MASS=0.031},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=10}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。