{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51202},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=6},{ORDER=51202},{SD=15},{D=32},{T=12},{T3=13.3},{T4=15},{SR=0.6},{CAN=16700},{COAN=24800},{CA=1710},{COA=2530},{GRE=5000},{OIL=7500},{SD1=32},{D1=17},{D2=24},{D3=35},{SB=4.0},{A=12.0},{R=28},{SDA=25},{DA=22},{SRA=0.6},{MASS=0.043},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=11}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。