{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51203},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=8},{ORDER=51203},{SD=17},{D=35},{T=12},{T3=13.2},{T4=15},{SR=0.6},{CAN=17300},{COAN=27300},{CA=1760},{COA=2780},{GRE=4800},{OIL=7500},{SD1=35},{D1=19},{D2=26},{D3=38},{SB=4.0},{A=16.0},{R=32},{SDA=28},{DA=24},{SRA=0.6},{MASS=0.050},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。