{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51205},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=12},{ORDER=51205},{SD=25},{D=47},{T=15},{T3=16.7},{T4=19},{SR=0.6},{CAN=28000},{COAN=50500},{CA=2860},{COA=5150},{GRE=3800},{OIL=5600},{SD1=47},{D1=27},{D2=36},{D3=50},{SB=5.5},{A=19.0},{R=40},{SDA=38},{DA=34},{SRA=0.6},{MASS=0.111},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。