{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51305},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=13},{ORDER=51305},{SD=25},{D=52},{T=18},{T3=19.8},{T4=22},{SR=1.0},{CAN=36000},{COAN=61500},{CA=3650},{COA=6250},{GRE=3200},{OIL=5000},{SD1=52},{D1=27},{D2=38},{D3=55},{SB=6.0},{A=21.0},{R=45},{SDA=41},{DA=36},{SRA=1.0},{MASS=0.169},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。