{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51405},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=14},{ORDER=51405},{SD=25},{D=60},{T=24},{T3=26.4},{T4=29},{SR=1.0},{CAN=56000},{COAN=89500},{CA=5700},{COA=9100},{GRE=2600},{OIL=4000},{SD1=60},{D1=27},{D2=42},{D3=62},{SB=8.0},{A=19.0},{R=50},{SDA=46},{DA=39},{SRA=1.0},{MASS=0.334},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=10}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。