Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
NSK Ltd. (日本精工株式会社)
説明
N
部品表
N1030
STAN
標準
標準
ORDER
呼び番号
N1030
SD
内径
150 mm
D
外径
225 mm
B
35 mm
R
面取寸法
2.1 mm
R1
面取寸法
1.5 mm
EW
主要寸法
205.5 mm
CR1
基本動定格荷重
202000 N
COR1
基本静定格荷重
294000 N
CR2
基本動定格荷重
20600 kgf
COR2
基本静定格荷重
29900 kgf
LG
グリース潤滑 許容回転数
2800 rpm
LO
油潤滑 許容回転数
3400 rpm
DA1
最小 取付関係寸法
161.0 mm
DB1
最大 取付関係寸法
217.0 mm
DB2
最小 取付関係寸法
208.0 mm
RA
最大 取付関係寸法
2.0 mm
RB
最大 取付関係寸法
1.5 mm
MASS
質量
4.770 kg
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.