Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
NSK Ltd. (日本精工株式会社)
説明
NU
部品表
NU2328EM
STAN
標準
標準
ORDER
呼び番号
NU2328EM
CAGE
保持器
標準
SD
内径
140 mm
D
外径
300 mm
B
102 mm
R
面取寸法
4.0 mm
R1
面取寸法
4.0 mm
FW
主要寸法
180.0 mm
CR1
基本動定格荷重
1020000 N
COR1
基本静定格荷重
1380000 N
LT
熱定格回転数 許容回転数
2200 rpm
LM
機械的限界回転数 許容回転数
2600 rpm
LG
グリース潤滑 許容回転数
1700 rpm
LO
油潤滑 許容回転数
2200 rpm
DBB1
最小 取付関係寸法
156.0 mm
DBB2
最大 取付関係寸法
176 mm
DA2
最大 取付関係寸法
284.0 mm
RA
最大 取付関係寸法
3.0 mm
RB
最大 取付関係寸法
3.0 mm
MASS
質量
37.200 kg
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031