Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
NSK Ltd. (日本精工株式会社)
説明
保持器付き一端密閉形
部品表
MFJ-5524
ORDER
オーダー番号
MFJ-5524
FW
内接円径
55 mm
D
外径
63 mm
C
24 mm
C2
最大 幅
1.1 mm
CR
基本動定格荷重
37500 N
PMAX
最大許容荷重
33500 N
LS
許容回転数
5600 1/min
MASS
質量
90.0 g
BGR1
適合する内輪
-
BGR2
適合する内輪
-
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code