Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
NSK Ltd. (日本精工株式会社)
説明
メートル系
部品表
FNTA-100135
ORDER
オーダー番号
FNTA-100135
DC1
内径
100 mm
DC
外径
135 mm
DW
軸径
4 mm
CA
基本定格荷重
98500 N
COA
基本定格荷重
695000 N
OIL
許容回転数
3000 mm
DE
Roller Contact Surfaces
132.5 mm
DI
Roller Contact Surfaces
101.5 mm
MASS
質量
105.0 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031