Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名(Company)
NSK Ltd. (日本精工株式会社)
説明
NJ
部品表
NJ1030
STAN
標準
標準
ORDER
呼び番号
NJ1030
CAGE
保持器
標準
SD
内径
150 mm
D
外径
225 mm
B
35 mm
R
面取寸法
2.1 mm
R1
面取寸法
1.5 mm
FW
主要寸法
169.5
CR1
基本動定格荷重
202000 N
COR1
基本静定格荷重
294000 N
LT
熱定格回転数 許容回転数
3600 rpm
LM
機械的限界回転数 許容回転数
- rpm
LG
グリース潤滑 許容回転数
2800 rpm
LO
油潤滑 許容回転数
3400 rpm
DA1
最小 取付関係寸法
161.0 mm
DBB1
最小 取付関係寸法
158.00000 mm
DBB2
最大 取付関係寸法
167 mm
DA2
最大 取付関係寸法
214.0 mm
RA
最大 取付関係寸法
2.0 mm
RB
最大 取付関係寸法
1.5 mm
MASS
質量
4.770 kg
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code