您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
HJ
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
Solid Type Needle Bearings
Inch
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/solid_type_nb/inch/hj_asmtab.prj},{NB=NSK_HJ-445616},{IDNR=},{ORDER=HJ-445616},{SD1=69.850},{FW=69.850},{FWI=2.750},{D=88.900},{DW=5.715},{DI=3.5000},{C=25.40},{CI=1.00},{PKVAL2=13},{PKVAL1=13},{CR=66000},{COR=116000},{CR2=6700},{COR2=11800},{LS=6000},{RS=2.0},{MASS=0.485},{SC=1},{PPATH=hj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
LS
Limiting Speeds
[1/min]
RS
Fillet Radius of Shaft
[mm]
MASS
Mass
[kg]
HJ-101812
HJ-101812
15.875
28.575
19.05
18600
19400
30000
0.6
0.050
HJ-122012
HJ-122012
19.050
31.750
19.05
19800
21900
24000
1.0
0.054
HJ-122016
HJ-122016
19.050
31.750
25.40
26800
32000
24000
1.0
0.073
HJ-142212
HJ-142212
22.225
34.925
19.05
22100
26200
20000
1.0
0.064
HJ-142216
HJ-142216
22.225
34.925
25.40
29900
38500
20000
1.0
0.082
HJ-162412
HJ-162412
25.400
38.100
19.05
24200
30500
17000
1.0
0.068
HJ-162416
HJ-162416
25.400
38.100
25.40
32500
45000
17000
1.0
0.091
HJ-182616
HJ-182616
28.575
41.275
25.40
35500
51500
15000
1.0
0.100
HJ-182620
HJ-182620
28.575
41.275
31.75
44000
68000
15000
1.0
0.130
HJ-202816
HJ-202816
31.750
44.450
25.40
36500
55000
13000
1.0
0.110
HJ-202820
HJ-202820
31.750
44.450
31.75
45500
72500
13000
1.0
0.140
HJ-223016
HJ-223016
34.925
47.625
25.40
38500
61000
12000
1.0
0.120
HJ-223020
HJ-223020
34.925
47.625
31.75
48000
81000
12000
1.0
0.155
HJ-243316
HJ-243316
38.100
52.388
25.40
46000
68500
11000
1.5
0.155
HJ-243320
HJ-243320
38.100
52.388
31.75
57000
91000
11000
1.5
0.195
HJ-263516
HJ-263516
41.275
55.562
25.40
47000
72500
10000
1.5
0.160
HJ-263520
HJ-263520
41.275
55.562
31.75
58500
96500
10000
1.5
0.200
HJ-283716
HJ-283716
44.450
58.738
25.40
48000
76500
9500
1.5
0.170
HJ-283720
HJ-283720
44.450
58.738
31.75
60000
102000
9500
1.5
0.215
HJ-303920
HJ-303920
47.625
61.912
31.75
63500
112000
9000
1.5
0.225
HJ-324116
HJ-324116
50.800
65.088
25.40
52000
88000
8500
1.5
0.185
HJ-324120
HJ-324120
50.800
65.088
31.75
65000
117000
8500
1.5
0.235
HJ-364824
HJ-364824
57.150
76.200
38.10
89000
161000
7500
1.5
0.450
HJ-364828
HJ-364828
57.150
76.200
44.45
103000
194000
7500
1.5
0.525
HJ-405224
HJ-405224
63.500
82.550
38.10
96000
183000
6700
2.0
0.525
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031