피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
HTF-ASRD형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정기제품 (볼스크류, NSK리니어가이드, 서포트유니트 등)
볼스크류
NSK 고부하구동용 볼스크류
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/nsk_bs_high_load_type/htf_asrd.prj},{NB=HTF-ASRD6340-6E},{IDNR=},{PN=HTF-ASRD6340-6E},{L=40},{D=63},{D1=49.0},{BSD=291},{BSS=768},{D2=140},{A=200},{B=36},{L1=176},{H=90.0},{W=170},{X=18},{Q=Rc1/8},{T1=77.60},{T2=20.0},{S=Rc1/4},{S1=24.0},{S2=127.5},{FAMAX=106.3},{NDM=9.728},{NDM2=13.1570},{SP=8.500},{VP=66.000},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
모델번호
ⁿ/ₐ
L
리드
[mm]
D
나사축 외경
[mm]
D1
나사축 곡경
[mm]
BSD
기본정격하중 (동정격)
[kN]
BSS
기본정격하중 (정정격)
[kN]
D2
너트 치수
[mm]
A
너트 치수
[mm]
B
너트 치수
[mm]
L1
너트 치수
[mm]
H
너트 치수
[mm]
W
너트 치수
[mm]
X
너트 치수
[mm]
Q
너트 치수
ⁿ/ₐ
T1
너트 치수
[mm]
T2
너트 치수
[mm]
S
나사경
[mm]
S1
너트 치수
[mm]
S2
너트 치수
[mm]
FAMAX
허용 액시얼하중
[kN]
HTF-ASRD6332-4E
HTF-ASRD6332-4E
32
63
49.0
233
590
140
190
36
186
85.0
165
14
Rc1/8
85.10
0.0
Rc1/4
23.5
138.0
72.6
HTF-ASRD5040-6E
HTF-ASRD5040-6E
40
50
39.0
195
491
115
165
34
172
72.5
140
14
Rc1/8
75.70
20.0
Rc1/4
24.0
123.5
67.6
HTF-ASRD5040-8E
HTF-ASRD5040-8E
40
50
39.0
255
679
115
165
34
212
72.5
140
14
Rc1/8
95.70
20.0
Rc1/4
24.0
163.5
92.0
HTF-ASRD6340-6E
HTF-ASRD6340-6E
40
63
49.0
291
768
140
200
36
176
90.0
170
18
Rc1/8
77.60
20.0
Rc1/4
24.0
127.5
106.3
HTF-ASRD6340-8E
HTF-ASRD6340-8E
40
63
49.0
381
1060
140
200
36
216
90.0
170
18
Rc1/8
97.60
20.0
Rc1/4
24.0
167.5
144.7
HTF-ASRD8050-6E
HTF-ASRD8050-6E
50
80
63.0
401
1180
175
250
40
208
110.0
210
22
Rc1/8
91.10
25.0
Rc1/4
26.0
156.0
163.7
HTF-ASRD8050-8E
HTF-ASRD8050-8E
50
80
63.0
526
1630
175
250
40
258
110.0
210
22
Rc1/8
116.10
25.0
Rc1/4
26.0
206.0
224.1
HTF-ASRD10060-6E
HTF-ASRD10060-6E
60
100
83.0
467
1490
195
270
40
239
122.0
235
22
Rc1/8
104.50
30.0
Rc1/4
26.0
187.0
211.5
HTF-ASRD10060-8E
HTF-ASRD10060-8E
60
100
83.0
612
2060
195
270
40
299
122.0
235
22
Rc1/8
134.50
30.0
Rc1/4
26.0
247.0
288.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031