您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Metric-All rolling-Closed end type
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
Shell Type Needle Bearings
Miniature Type
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/shell_type_nb/miniature/metric_all_rolling_ce_asmtab.prj},{NB=NSK_MF-69},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=MF-69},{BLTYP=2},{SD=6},{FW=6},{D=10},{C=9.0},{C1=1.7},{C1P=1.7},{C2=0.0},{C2P=0.0},{PKVAL1=6},{PKVAL2=6},{R=0},{CR=3700},{CR2=380},{PMAX=2170},{PMAX2=221},{LS=8500},{MASS=2.8},{SC=1},{PPATH=metric_all_rolling_ce_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
C1
Maximum width
[mm]
C2
Maximum width
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
PMAX
Limiting Loads
[N]
LS
Limiting Speeds
[1/min]
MASS
Mass
[g]
DD500401
DD500401
4
8
6.0
0.0
0.8
2240
1150
12000
1.5
MF-48
MF-48
4
8
8.0
1.7
0.0
2470
1300
12000
1.8
MF-58
MF-58
5
9
8.0
1.7
0.0
2790
1520
10000
2.2
MFY-57
MFY-57
5
9
7.0
0.0
0.8
3000
1670
10000
2.1
MF-59
MF-59
5
9
9.0
1.7
0.0
3250
1860
10000
2.3
MF-68
MF-68
6
10
8.0
1.7
0.0
3150
1780
8500
2.7
MF-69
MF-69
6
10
9.0
1.7
0.0
3700
2170
8500
2.8
DD500701
DD500701
7
11
7.5
0.0
0.8
4100
2480
7500
2.8
MF-79
MF-79
7
11
9.0
1.7
0.0
4100
2480
7500
3.2
MF-88
MF-88
8
12
8.0
1.7
0.0
3850
2280
7100
3.2
MFY-88
MFY-88
8
12
8.0
0.0
0.8
4750
2990
7100
3.3
MF-810
MF-810
8
12
10.0
1.7
0.0
5000
3200
7100
4.1
MF-812
MF-812
8
12
12.0
1.7
0.0
6200
4200
7100
4.7
MFY-99
MFY-99
9
13
9.0
0.0
0.8
5650
3850
6000
4.1
MF-910
MF-910
9
13
10.0
1.7
0.0
5400
3650
6000
4.5
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031