您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
RA45EM
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚子导轨RA系列
标准系列
EM系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/roller_guide_ra_series/standard_series/em_series/ra45em_asmtab.prj},{NB=RA450154EMN1PHH1AL+(24.5)_(00)},{MN=RA45EM},{MAT=Special High Carbon steel},{NOS=1},{L0=154},{RS=EM},{S=45},{POS1=0.000},{POS2=0.000},{H=60},{E=8.0},{W2=37.5},{W=120},{L=154.000},{B=100},{J=80},{J2=60.000},{M=12.0},{TL1=15.000},{TL2=10.500},{Q2=10.5},{B1=10.0},{L1=105.400},{J1=12.700},{J3=22.700},{K=52.0},{T=16},{T1=10.0},{N=14},{W1=45},{H1=38.0},{F=52.500},{D=14.000},{DD=20.000},{HH=17.000},{B3=22.5},{G1=22},{D1=38.000},{D2=15.500},{D3=12.000},{R1=4.000},{D11=21.000},{D22=12.000},{PPATH=../gm_series/parts/ra_gm_em_asmtpl.prj},{CODE=HH1A},{MH=L},{SERIES1=P},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
模型序号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
RA450154EMN1PHH1AL+(24.5)
RA45EM
特殊高碳钢
24.5
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031