피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
SN2C, SN3C형/축경 95-160mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
이구경형Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/stopped_shaft_pb/sn2csn3c_tsd_95_160_mm.prj},{NB=NSK_SN 322C},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=SN 322C},{D3=110},{PLB=SN 322C},{SBBN=2322},{AN=22322EAE4},{NUT=AN 22},{WA=AW 22X},{D1=125},{MD=125},{D2=105},{MD1=105},{DH8=240},{MD2=240},{HH13=150},{H=150},{J=390},{N=28},{N1=36},{A=190},{L=450},{L1=130},{A1=130},{H1=50},{H2=300},{GH13=90.0},{G=90.0},{M=24},{T=M24},{D=24},{ST=36},{K=15},{S=M24},{S1=24},{MASS=32.0},{SBBR=211000},{AB=825000},{LRN=SR 240x10},{LRN1=10.0},{OD=240},{W=10.0},{Q=1},{Y=63},{OS1=GS 28},{OS2=GS 23},{B2=22},{MD3=11},{SC=1},{PLUG=2},{OKO=2},{POMER=4},{MD3D=9.728},{MD3DK=8.566},{AA=9.728},{BB=8.566},{CC=8},{VB1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D3
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
NUT
너트
ⁿ/ₐ
WA
Washer(와셔)
ⁿ/ₐ
D1
축경
[mm]
D2
축경
[mm]
DH8
축경
[mm]
HH13
높이
[mm]
J
길이
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
GH13
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
OD
외경
[mm]
W
폭
[mm]
Q
보염륜 개수
[mm]
Y
길이
[mm]
OS1
오일씰d1측
ⁿ/ₐ
OS2
오일씰d2측
ⁿ/ₐ
SN 219C 1
95
SN 219C
1219
-
AN 19
AW 19X
110
90
170
112
290
22
27
140
345
100
35
210
53.0
M16
M20
15.0
SR 170x10,5
170
10.5
2
37
GS 24
GS 20
SN 219C
95
SN 219C
2219
22219EAE4
AN 19
AW 19X
110
90
170
112
290
22
27
140
345
100
35
210
53.0
M16
M20
15.0
SR 170x10
170
10.0
1
43
GS 24
GS 20
SN 319C 1
95
SN 319C
1319
21319C
AN 19
AW 19X
110
90
200
125
350
26
32
170
410
120
45
245
77.0
M20
M24
22.0
SR 200x16
200
16.0
2
44
GS 24
GS 20
SN 319C
95
SN 319C
2319
22319EAE4
AN 19
AW 19X
110
90
200
125
350
26
32
170
410
120
45
245
77.0
M20
M24
22.0
SR 200x10
200
10.0
1
55
GS 24
GS 20
SN 220C 1
100
SN 220C
1220
-
AN 20
AW 20X
115
95
180
112
320
26
32
160
380
110
40
218
70.3
M20
M24
18.5
SR 180x18,1
180
18.1
2
39
GS 26
GS 21
SN 220C 2
100
SN 220C
2220
22220EAE4
AN 20
AW 20X
115
95
180
112
320
26
32
160
380
110
40
218
70.3
M20
M24
18.5
SR 180x12,1
180
12.1
2
45
GS 26
GS 21
SN 220C
100
SN 220C
-
23220C
AN 20
AW 20X
115
95
180
112
320
26
32
160
380
110
40
218
70.3
M20
M24
18.5
SR 180x10
180
10.0
1
52
GS 26
GS 21
SN 320C 1
100
SN 320C
1320
21320C
AN 20
AW 20X
115
95
215
140
350
26
32
175
410
120
45
270
83.0
M20
M24
25.0
SR 215x18
215
18.0
2
46
GS 26
GS 21
SN 320C
100
SN 320C
2320
22320EAE4
AN 20
AW 20X
115
95
215
140
350
26
32
175
410
120
45
270
83.0
M20
M24
25.0
SR 215x10
215
10.0
1
59
GS 26
GS 21
SN 222C 1
110
SN 222C
1222
-
AN 22
AW 22X
125
105
200
125
350
26
32
175
410
120
45
240
80.0
M20
M24
20.0
SR 200x21
200
21.0
2
42
GS 28
GS 23
SN 222C 2
110
SN 222C
2222
22222EAE4
AN 22
AW 22X
125
105
200
125
350
26
32
175
410
120
45
240
80.0
M20
M24
20.0
SR 200x13,5
200
13.5
2
50
GS 28
GS 23
SN 222C
110
SN 222C
-
23222C
AN 22
AW 22X
125
105
200
125
350
26
32
175
410
120
45
240
80.0
M20
M24
20.0
SR 200x10
200
10.0
1
58
GS 28
GS 23
SN 322C 1
110
SN 322C
1322
21322CA
AN 22
AW 22X
125
105
240
150
390
28
36
190
450
130
50
300
90.0
M24
M24
32.0
SR 240x20
240
20.0
2
48
GS 28
GS 23
SN 322C
110
SN 322C
2322
22322EAE4
AN 22
AW 22X
125
105
240
150
390
28
36
190
450
130
50
300
90.0
M24
M24
32.0
SR 240x10
240
10.0
1
63
GS 28
GS 23
SN 224C 1
120
SN 224C
-
22224EAE4
AN 24
AW 24
135
115
215
140
350
26
32
185
410
120
45
270
86.0
M20
M24
24.5
SR 215x14
215
14.0
2
53
GS 30
GS 26
SN 224C
120
SN 224C
-
23224C
AN 24
AW 24
135
115
215
140
350
26
32
185
410
120
45
270
86.0
M20
M24
24.5
SR 215x10
215
10.0
1
62
GS 30
GS 26
SN 324C
120
SN 324C
-
22324EAE4
AN 24
AW 24
135
115
260
160
450
33
42
200
530
160
60
320
96.0
M24
M30
48.0
SR 260x10
260
10.0
1
67
GS 30
GS 26
SN 226C 1
130
SN 226C
-
22226EAE4
AN 26
AW 26
145
125
230
150
380
28
36
190
445
130
50
290
90.0
M24
M24
30.0
SR 230x13
230
13.0
2
57
GS 33
GS 28
SN 226C
130
SN 226C
-
23226C
AN 26
AW 26
145
125
230
150
380
28
36
190
445
130
50
290
90.0
M24
M24
30.0
SR 230x10
230
10.0
1
65
GS 33
GS 28
SN 326C
130
SN 326C
-
22326C
AN 26
AW 26
150
125
280
170
470
33
42
210
550
160
60
340
103.0
M24
M30
56.0
SR 280x10
280
10.0
1
72
GS 34
GS 28
SN 228C 1
140
SN 228C
-
22228CD
AN 28
AW 28
155
135
250
150
420
33
42
205
500
150
50
305
98.0
M24
M30
38.0
SR 250x15
250
15.0
2
60
GS 35
GS 30
SN 228C
140
SN 228C
-
23228C
AN 28
AW 28
155
135
250
150
420
33
42
205
500
150
50
305
98.0
M24
M30
38.0
SR 250x10
250
10.0
1
70
GS 35
GS 30
SN 328C
140
SN 328C
-
22328C
AN 28
AW 28
160
135
300
180
520
35
45
235
610
170
65
365
112.0
M30
M30
72.0
SR 300x10
300
10.0
1
77
GS 36
GS 30
SN 230C 1
150
SN 230C
-
22230CD
AN 30
AW 30
165
145
270
160
450
33
42
220
530
160
60
325
106.0
M24
M30
46.0
SR 270x16,5
270
16.5
2
65
GS 37
GS 33
SN 230C
150
SN 230C
-
23230C
AN 30
AW 30
165
145
270
160
450
33
42
220
530
160
60
325
106.0
M24
M30
46.0
SR 270x10
270
10.0
1
76
GS 37
GS 33
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031