您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Open Type
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Deep Groove Ball Bearings
Maximum Type Ball Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/max_type_bb/open_type_asmtab.prj},{NB=NSK_BL312},{IDNR=},{STAN=-},{ORDER=BL312},{SD=60},{X=60},{D=130},{DD=130},{B=31},{R=2.1},{DI1=81.70},{SDE1=108.30},{CR1=85500},{COR1=71500},{CR2=8700},{COR2=7300},{LG=5000},{LO=6000},{DA1=71.0},{DB=79.0},{DA2=119.0},{RA=2.0},{MASS=1.880},{SC=1},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
STAN
Standard
ⁿ/ₐ
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
BL205
-
BL205
25
52
15
1.0
14400
10500
1470
1070
12000
15000
30.0
47.0
1.0
0.133
BL305
-
BL305
25
62
17
1.1
21500
15500
2200
1580
11000
13000
31.5
55.5
1.0
0.246
BL206
-
BL206
30
62
16
1.0
21000
16300
2150
1660
10000
12000
35.0
57.0
1.0
0.215
BL306
-
BL306
30
72
19
1.1
27900
20700
2840
2110
9000
11000
36.5
65.5
1.0
0.364
BL207
-
BL207
35
72
17
1.1
27800
22100
2830
2250
9000
11000
41.5
65.5
1.0
0.307
BL307
-
BL307
35
80
21
1.5
37000
29100
3800
2970
8000
9500
43.0
72.0
1.5
0.486
BL208
-
BL208
40
80
18
1.1
35500
28800
3600
2940
8000
9500
46.5
73.5
1.0
0.394
BL308
-
BL308
40
90
23
1.5
46500
36000
4750
3650
7500
9000
48.0
82.0
1.5
0.685
BL209
-
BL209
45
85
19
1.1
37000
32000
3800
3250
7500
9000
51.5
78.5
1.0
0.449
BL309
-
BL309
45
100
25
1.5
55500
44000
5650
4500
6300
8000
53.0
92.0
1.5
0.883
BL210
-
BL210
50
90
20
1.1
39000
35000
3950
3550
6700
8500
56.5
83.5
1.0
0.504
BL310
-
BL310
50
110
27
2.0
65000
52500
6600
5350
6000
7100
59.0
101.0
2.0
1.160
BL211
-
BL211
55
100
21
1.5
48000
44000
4900
4500
5300
7500
63.0
92.0
1.5
0.667
BL311
-
BL311
55
120
29
2.0
75000
61500
7650
6250
5600
6700
64.0
111.0
2.0
1.490
BL212
-
BL212
60
110
22
1.5
58000
54000
5950
5550
5600
6700
68.0
102.0
1.5
0.856
BL312
-
BL312
60
130
31
2.1
85500
71500
8700
7300
5000
6000
71.0
119.0
2.0
1.880
BL213
-
BL213
65
120
23
1.5
63500
60000
6450
6150
5300
6300
73.0
112.0
1.5
1.090
BL313
-
BL313
65
140
33
2.1
103000
89500
10500
9150
4800
5600
76.0
129.0
2.0
2.360
BL214
-
BL214
70
125
24
1.5
69000
66000
7050
6750
5000
6000
78.0
117.0
1.5
1.190
BL314
-
BL314
70
150
35
2.1
115000
102000
11800
10400
4300
5300
81.0
139.0
2.0
2.870
BL215
-
BL215
75
130
25
1.5
72000
72000
7350
7300
4500
5600
83.0
122.0
1.5
1.290
BL315
-
BL315
75
160
37
2.1
126000
116000
12800
11800
4000
5000
86.0
149.0
2.0
3.430
BL216
-
BL216
80
140
26
2.0
84000
85000
8600
8650
4300
5300
89.0
131.0
2.0
1.610
BL316
-
BL316
80
170
39
2.1
136000
130000
13900
13300
3800
4500
91.0
159.0
2.0
4.080
BL217
-
BL217
85
150
28
2.0
93000
93000
9500
9450
4000
5000
94.0
141.0
2.0
1.970
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031