您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
FCB/FCBN
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
Shell Type Roller Clutch
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/shell_type_roller_clutch/fcb_fcbn_asmtab.prj},{NB=NSK_FCB-10},{IDNR=},{ORDER=FCB-10},{FW=10},{D=16},{C=20},{TC=5.30},{TC1=0.540},{CR=2820},{CR1=288},{PMAX=1450},{MASS=13.0},{MODH=25},{SC=1},{PPATH=fcb_fcbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
TC
Torque Capacities
[Nm]
TC1
Torque Capacities
[kgfm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
PMAX
Limiting Loads
[N]
MASS
Mass
[g]
MODH
Minimum Outside Diameters of Housing
[mm]
FCBN-4K
FCBN-4K
4
10
9
0.19
0.019
1190
121
540
2.7
16
FCBN-6K
FCBN-6K
6
12
10
0.56
0.057
1630
166
735
3.8
18
FCB-8
FCB-8
8
14
20
4.02
0.410
2430
248
1200
11.0
20
FCB-10
FCB-10
10
16
20
5.30
0.540
2820
288
1450
13.0
25
FCB-12
FCB-12
12
18
26
13.24
1.350
3800
390
2240
18.0
27
FCB-16
FCB-16
16
22
26
20.59
2.100
4100
420
2670
24.0
31
FCB-20
FCB-20
20
26
26
30.89
3.150
5100
520
3550
28.0
38
FCB-25
FCB-25
25
32
30
68.65
7.000
6850
700
4700
48.0
46
FCB-30
FCB-30
30
37
30
95.12
9.700
7000
715
5250
54.0
51
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031